BC 53,6 BS U22 KMGY - Tapón ciego
2896238

Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN​ 43880, Tapón ciego para puntos de embornaje no equipados (U22), anchura: 53,6 mm, altura: 29,78 mm, profundidad: 22,35 mm, color: gris claro (Similar RAL 7035)

Detalles de producto









Sus ventajas

Montaje sin herramientas sencillo
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94