KP BC K4 C2 P5 - Teclado de membrana
1337341

Teclado de membrana para BC 107,6 y BC 161,6, autoadhesivo, tecnología de control de plata, 4 teclas, 2 colores, lengüeta de conexión de 7 polos, paso: 1,0 mm, opción de diseño personalizado en el configurador online

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Apto para distintos requisitos de equipos gracias a las variantes de carcasa con o sin teclado de membrana
Diseño adaptado de la carcasa, el teclado y la pantalla
Máxima flexibilidad gracias a las numerosas posibilidades de combinación de la tapa de carcasa y las partes superiores de la carcasa
Adaptación personalizada del teclado de membrana mediante configurador