RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS
-
Módulo inalámbrico
2867872
Transceptor de radio (emisor y receptor) con interfaz RS-232, RS-485/RS-422 y pie de bus, para el empleo de módulos de ampliación de E/S, para la banda ISM de 2400 MHz
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,76 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente típica | 70 mA |
| Absorción de corriente máxima | 115 mA |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Rosca de tornillo | M3 |
| En serie: RS-232 | |
| Velocidad de transmisión | 0,3 ...115,2 kBit/s |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-9 |
| Formato de fichero/codificación | Asíncrono |
| Control de flujo de datos/Protocolos | RTS/CTS |
| Tamaño de paquete | 32 / 98 / 240 bytes |
| En serie: RS-485/RS-422 | |
| Velocidad de transmisión de datos | 300 ... 57,6 kBit/s |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Inalámbrico | |
| Dirección | Bidireccional |
| Frecuencia | 2400 MHz |
| Gama de frecuencias | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distancia entre canales | 1 MHz |
| Número de grupos de canales | 3 |
| Número de canales por grupo | 27 |
| Potencia de emisión | 100 mW (ajustable) |
| Wireless | |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Material (Caja) | Poliamida |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex nL IIC |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| IECEx | |
| Marcado | Ex nL IIC T4 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | De conformidad con la directiva R&TTE 1999/5/CE |
| Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2867872 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DNC652 |
| GTIN | 4017918965419 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 239.6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 239.6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antena 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cable de antena 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Cable de antena 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cable de antena 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Cable de antena 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Cable de antena 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Divisor de antena 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Divisor de antena 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Cinta resistente a la intemperie 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2800023
-
RAD-SOL-SET-24-100 - Sistema solar 2885472
-
RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - Conjunto de configuración 2885838
-
RAD-LINK-LIC- 8 - Licencia 2885964
-
RAD-LINK-LIC- 15 - Licencia 2885977
-
RAD-LINK-LIC- 25 - Licencia 2885980
-
RAD-LINK-LIC-100 - Licencia 2885993
-
RAD-LINK-LIC-255 - Licencia 2886002
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2818876
-
RAD-SOL-SET-24-200 - Sistema solar 2917722
-
RAD-ISM-TW-PB-GATEWAY - Módulo inalámbrico 2917366
-
RAD-IN-4A-I - Módulo de ampliación 2867115
-
RAD-OUT-4A-I - Módulo de ampliación 2867128
-
RAD-IN-8D - Módulo de ampliación 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Módulo de ampliación 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Módulo de ampliación 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Módulo de ampliación 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Módulo de ampliación 2885236
Sus ventajas
Configuración con software RAD-Link
Tecnol. radio Trusted Wireless con procedimiento salto frec.
Puede configurarse como esclavo MODBUS
Potencia emisión hasta 100 mW (ajustable)
Hasta ocho módulos ampliación de E/S conectables con pie de bus
Red en malla con hasta 254 repetidores/esclavos
Banda ISM sin licencia 2,4 GHz
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520