RAD-ISM-TW-PB-GATEWAY - Módulo inalámbrico
2917366

Acoplador PROFIBUS para una red de radio compuesta por módulos de radio RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS a PROFIBUS DP (máx. 12 Mbits/s)

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Archivo GSD con módulos de software predefinidos
Velocidad PROFIBUS completa de hasta 12 MBit/s
Intercambio datos cíclico señales E/S no críticas resp. tiempo
Conexión hasta diez estaciones radio
Empleo solo junto con el módulo de radio RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS
Diagnóstico sencillo de la red de radio en PROFIBUS