RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador
2867843

Adaptador para antena para el pasamuros de armario de control, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, índice de protección: IP65, conexión: 2 x N (hembra)

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
Instalación sencilla con la tecnología de conexión conforme al sistema
Para la adaptación entre cables de antenas
Para pasamuros de armario de control