RAD-900-IFS - Módulo inalámbrico
2901540

Radioline: transceptor de radio de 900 MHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 32 km (con buena visibilidad), uso en América del Norte 

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Puesta en marcha rápida y sencilla sin programación
Alta fiabilidad con tecnología Trusted Wireless 2.0 (cifrado AES, procedimiento de salto de frecuencias y gestión de coexistencia)
Redes en malla hasta 250 participantes
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Alcance de varios km con velocidad de datos ajustable de la interfaz de radio
Interfaz RS-232/RS-485 integrada

Preguntas frecuentes


¿Cumplen los equipos los requisitos de ciberseguridad de la Directiva sobre equipos radioeléctricos (DER)?

Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afect... Ver más

Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afectar a la comunicación de red ni utilizar inadecuadamente los recursos de la red. Por lo tanto, este requisito no es aplicable a los equipos.
Artículo 3.3, letra e: no es aplicable a los equipos, ya que no se tratan datos personales y la privacidad. de los usuarios finales no se ve afectada
Artículo 3.3, letra f: no es aplicable, ya que los equipos no se utilizan para transacciones financieras

Ver menos