TMT (EX8,5)R - Marcador para bornes
0803067

Marcador para bornes, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: enclavar, encajar en ranura para índice plana, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 0,5 m, altura del campo de texto: 8,5 mm, anchura del campo de texto: 50000 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La familia de rotulación TMT ofrece marcadores para productos con ranura para índice elevada y plana
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Se puede realizar un corte preciso a la longitud necesaria con las unidades de corte de las impresoras de transferencia térmica
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TMT ... de forma personalizada