UC-WMC 3,1 (23X4) - Marcador de conductores
0818218

Marcador de conductores, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rango de diámetro de cable: 1,9 ... 3,1 mm, clase de montaje: enganchar, Número de índices individuales: 12, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse fácil y rápidamente con el sistema de impresión BLUEMARK
La familia de rotulación UniCard UC-WMC ... ofrece marcadores para rotular de forma imperdible desde cables de mando hasta cables con envoltura de gran diámetro
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
Los marcadores permiten rotular en varias líneas
Montaje con una mano
Dos superficies de rotulación siempre legibles
Montaje a presión incluso tras haber realizado el cableado
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente