Luz de señalización, 24 V DC, IALA verde Optimum, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 10,5 °/4,5 °, diámetro: 174 mm, índice de protección: IP65/IP67, Interfaz de comunicación, Diagnóstico seguro
Instalaciones de señalización para vías navegables
Las instalaciones de señalización para vías navegables desarrolladas especialmente para aplicaciones marítimas son adecuadas para su uso en exteriores adversos en esclusas, puentes o puertos. Los emisores de señales regulables tienen una alta intensidad luminosa y cromática conforme a las normas IALA y CIE. Con las variantes 200S puede además beneficiarse de un diagnóstico seguro según IEC 61508. Todos los emisores de señales pueden integrarse en soluciones de automatización mediante un protocolo de comunicación.
Resumen de sus ventajas Luces de señalización para aplicaciones marítimas
- Funcionamiento orientado a la seguridad según la norma de seguridad IEC 61508 (luces de señalización seguras de tipo 200S)
- Diagnóstico rápido y seguridad de los datos a largo plazo mediante la conexión a la red con protocolos estándar
- Puesta en servicio segura y fácil mantenimiento gracias a funciones de software preinstaladas para tareas de señalización
- Larga vida útil gracias a la tecnología LED de bajo consumo y a la carcasa de aluminio robusta
Luces de señalización de la clase 200 para el transporte fluvial
Las luces de señalización LED para el transporte fluvial han sido diseñadas para el uso en instalaciones de señalización luminosa y de esclusa. El uso de funciones de monitorización autónomas garantiza además una elevada disponibilidad del dispositivo de señalización.
Una de las ventajas más destacadas de las luces de señalización es la comunicación de bus de campo integrada. La luminaria puede dirigirse a través de un sistema de control modular, por ejemplo, para controlar la luminosidad de los LED o para definir el comportamiento en caso de fallo de la conexión. A través de una red PROFINET, la luminaria puede conectarse al puesto de control de la esclusa, donde los usuarios pueden acceder a múltiples informaciones de diagnóstico y estado.
Para las funciones de monitorización de las luces de señalización se utilizan exclusivamente componentes que cumplen el estándar industrial. En las variantes 200S, también puede beneficiarse de un diagnóstico seguro según la norma IEC 61508.
Luces de señalización de la clase 300 para el transporte marítimo
En el caso de las grandes esclusas marítimas, la disponibilidad de los sistemas de señalización es una gran prioridad. Las luces de señalización para la navegación marítima tienen en cuenta esta exigencia del cliente implementando sistemáticamente la redundancia tanto en la fuente de alimentación como en el bus de comunicación.
La carcasa especialmente robusta apta para el agua de mar y la tecnología de conexión de construcción maciza ha sido diseñada para el uso en entornos exigentes.
Mediante el bus de comunicación industrial pueden leerse mensajes de alarma y estado con marca de tiempo y transferirse a sistemas de control y bases de datos. Para ello existen estándares de comunicación industrial que permiten construir de forma sencilla soluciones de automatización integradoras.
Referencias
Elevador de barcos Niederfinow
Señales seguras en el elevador de barcos Niederfinow implanta una instalación de señales energéticamente eficiente
El elevador de barcos de Niederfinow, en el canal Oder-Havel, se construyó en su día para sustituir una escalera de esclusa y tiene una altura de elevación de 36 m. Para la seguridad de las personas y los buques, la nueva construcción del elevador de barcos se equipó con una instalación de señales basada en LED de Phoenix Contact.
La solución de control y automatización cumple la directiva de máquinas de la UE, garantiza una alta eficiencia energética y permite aplicar modernos conceptos de mantenimiento y conservación.
Instalación de esclusas Kiel-Holtenau
Luces de señalización comunicativas Señales seguras en el Canal de Kiel
El Canal de Kiel, de unos 100 km de longitud, es una de las vías navegables artificiales más transitadas del mundo. La esclusa de Kiel-Holtenau compensa la diferencia de altura entre los dos mares.
En el curso de una modernización, la instalación de esclusas se equipó con un sistema de señales de Phoenix Contact, que facilita el mantenimiento y ahorra energía.