VAL-US-48/65/1+1V-FM - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2910346

Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 1/2, two channels with remote indicator contact for 48 V DC, 2-wire plus ground

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
Enchufable
Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
Un novedoso bloqueo garantiza la fijación de los conectores contra altas corrientes por descargas atmosféricas y vibraciones fuertes