El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MPB 18/4- 8 - Puente para cableado
2809283

Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, tetrafásico, de 8 polos

Detalles de producto








Sus ventajas

En combinación con otros aparatos en el distribuidor de instalación, como interruptor de protección FI e interruptores de seguridad
Práctico cableado de todas las aplicaciones usuales
P/ comb. mixt. de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones
Las tapas finales sirven para el cierre aislante de puentes diseñados individualmente