VAL-US-48/65-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1
2910328

Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 1, componente reconocido por UL, y protección enchufable contra sobretensiones IEC tipo 2 con varistor y dispositivo térmico de desconexión para la utilización con elementos base VAL-US, señalización mecánica y óptica de defectos

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
Enchufable
Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
Un novedoso bloqueo garantiza la fijación de los conectores contra altas corrientes por descargas atmosféricas y vibraciones fuertes