SOL-SA-PCU-41XX - Sistema de control
1114234

PLCnext Control sobre la base de AXC F 2152. Preparado para una aplicación de regulador de sistema de generación de energía específica para el cliente. Base para la gestión de la alimentación de los sistemas de generación de energía que alimentan la red de media y alta tensión. Certificado según VDE-AR-N 4110/4120.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Resistencia CEM aumentada
Rango de temperatura ampliado de -25 °C ... 60 °C
Compatibilidad con lenguajes estándar
Soporte PROFINET
2 interfaces Ethernet (switch integrado)
Hasta 63 módulos de E/S Axioline directamente apilables
Sistema operativo Linux
Cumple las reglas de redes y sistemas de los operadores de redes de transmisión alemanes
Completo con conector de conexión, módulo de zócalo de bus y memoria de configuración/programa de 2 GB
Ampliable conforme a las preferencias del cliente gracias a interfaces abiertas