El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para registrar señales de tensión analógicas.
    
  
  AXL F AI4 U 1H
   - 
  Módulo analógico
    
      2688501
      
      
    
  
      Axioline F, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, alimentación de sensores integrada, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
      Descarga gratuita disponible.
      Descargas
    
  Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR2480202TA-02PRS
ID de homologación: TE/1020/880590/21BSH
ID de homologación: 840RINA
ID de homologación: ELE008423XG001ABS
ID de homologación: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
4 canales de entrada bipolares analógicos para la conexión de señales de tensión
        Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
        Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
        Exploración simultánea de todos los canales mediante Simultaneous Sampling
        Alta atenuación de diafonía entre los canales mediante rutas de señales separadas
        Particularmente robusto frente a interferencias
electromagnéticas
        electromagnéticas
Placa de características guardada