El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Juego de conectores enchufables, número de polos: 4, material: PA, tipo de conexión: Conexión push-in, sección de conexión: AWG 26- 16