El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UPBV 2,5/15 - Conector
3045541

Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 15, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2- 4 mm2, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Puenteable con puentes estándar FBD ...
Posibilidad de rotulación de gran superficie
Posibilidad de codificación conforme a la práctica
De este modo, los conductores conectados pueden conducirse ahorrando espacio en el canal de cables