DF-UPBV 2,5/ 4
-
Tapa con brida de sujeción
3060432
Tapa con brida de sujeción, encajable en el conector UPBV 2,5/... y UPBV 4/..., tipo de conexión: Conexión por tornillo, profundidad: 32 mm, anchura: 4,5 mm, altura: 45,7 mm, color: gris
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Para una conexión por tornillo segura del conector con la sujeción aérea
Posteriormente, las tapas de brida se pueden encajar a presión en la carcasa del conector macho