cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 5 A | 26 - 16 |