HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M
-
Conector
1066960
Conector, número de polos: 1, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 1, Macho, Conexión crimpada, 48 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, diámetro exterior del cable:3 mm ... 9,5 mm, aplicación: COAX, 50 Ω
Detalles de producto
| Generalidades | Pedir los contactos engastados por separado |
| Generalidades | El potencial de la carcasa de conector enchufable CEM está separado del potencial de la carcasa del conector enchufable industrial |
| Generalidades | Bridas de sujeción para el margen de sujeción de 3 mm - 6 mm y 6 mm - 9,5 mm |
| Generalidades | se pueden usar en el código de artículo: 1417374 HC-M-02-EMC-M |
| Generalidades | para cables coaxiales de 50 Ω |
| Serie | HC-M-EMV |
| Aplicación | COAX |
| Número de polos | 1 |
| Cara de enchufe | 1 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Número de contactos de potencia | 0 |
| Número de contactos de mando | 1 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 48 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Corriente asignada | 16 A |
| Impedancia característica | 50 Ω |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conexión AWG | 20 ... 12 |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 8 mm (6 mm con 2,5 mm²) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Altura | 15,5 mm |
| Longitud | 46,2 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 2,5 mm |
| Material Conductor de fase | Aleación de cinc |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material soporte de contactos | PC |
| Diámetro exterior del cable | 3 mm ... 9,5 mm |
| Longitud pelado de conductores individuales | 8 mm (6 mm con 2,5 mm²) |
| Impedancia característica | 50 Ω |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Indicaciones de montaje | Desmontaje del conector del módulo de plástico con la herramienta con código de artículo: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| Para montar y desmontar el contacto, el soporte de contactos redondo se puede dividir por la mitad. | |
| Longitud de pelado de envoltura: 23 mm, longitud de apantallado: 13 mm, longitud de pelado de cable interior: 8 mm |
| Código de artículo | 1066960 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF7ACB |
| GTIN | 4055626734651 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 31.889 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 31.889 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-CST-MOD - Elemento de codificación 1636127
-
HC-M-02-EMC-M - Módulo de insertos de contactos 1417374
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Lámina de apantall. 1417184
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Contacto crimpado 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Contacto crimpado 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Contacto crimpado 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Contacto crimpado 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Contacto crimpado 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - Contacto crimpado 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Contacto crimpado 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Contacto crimpado 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Contacto crimpado 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - Contacto crimpado 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Contacto crimpado 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Contacto crimpado 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Contacto crimpado 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Contacto crimpado 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Contacto crimpado 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Contacto crimpado 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Contacto crimpado 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - Contacto crimpado 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Contacto crimpado 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Contacto crimpado 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Contacto crimpado 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Contacto crimpado 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Contacto crimpado 1273568
-
HC-M-B06-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182095
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F - Conector 1066959
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Herramienta para desbloquear 1678635
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Herramienta para desbloquear 1072067
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Herramienta de montaje 1089092
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza de engarzar con indicador digital 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Tenaza de crimpado 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Tenaza de crimpado 1212113
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520