HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F
-
Conector
1066959
Conector, número de polos: 1, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 1, Hembra, Conexión crimpada, 48 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, diámetro exterior del cable:3 mm ... 9,5 mm, aplicación: COAX, 50 Ω
Detalles de producto
| Generalidades | Pedir los contactos engastados por separado |
| Generalidades | El potencial de la carcasa de conector enchufable CEM está separado del potencial de la carcasa del conector enchufable industrial |
| Generalidades | Bridas de sujeción para el margen de sujeción de 3 mm - 6 mm y 6 mm - 9,5 mm |
| Generalidades | se pueden usar en el código de artículo: 1417376 HC-M-02-EMC-F |
| Generalidades | para cables coaxiales de 50 Ω |
| Serie | HC-M-EMV |
| Aplicación | COAX |
| Número de polos | 1 |
| Cara de enchufe | 1 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Número de contactos de potencia | 0 |
| Número de contactos de mando | 1 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 48 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Corriente asignada | 16 A |
| Impedancia característica | 50 Ω |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conexión AWG | 20 ... 12 |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 8 mm (6 mm con 2,5 mm²) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Altura | 15,5 mm |
| Longitud | 45,9 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 2,5 mm |
| Material Conductor de fase | Aleación de cinc |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material soporte de contactos | PC |
| Diámetro exterior del cable | 3 mm ... 9,5 mm |
| Longitud pelado de conductores individuales | 8 mm (6 mm con 2,5 mm²) |
| Impedancia característica | 50 Ω |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Indicaciones de montaje | Desmontaje del conector del módulo de plástico con la herramienta con código de artículo: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| Para montar y desmontar el contacto, el soporte de contactos redondo se puede dividir por la mitad. | |
| Longitud de pelado de envoltura: 23 mm, longitud de apantallado: 13 mm, longitud de pelado de cable interior: 8 mm |
| Código de artículo | 1066959 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF7ACB |
| GTIN | 4055626735122 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 31.046 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 31.046 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-CST-MOD - Elemento de codificación 1636127
-
HC-M-02-EMC-F - Módulo de insertos de contactos 1417376
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Lámina de apantall. 1417184
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Contacto crimpado 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Contacto crimpado 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Contacto crimpado 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Contacto crimpado 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Contacto crimpado 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Contacto crimpado 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Contacto crimpado 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Contacto crimpado 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Contacto crimpado 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Contacto crimpado 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Contacto crimpado 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Contacto crimpado 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Contacto crimpado 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Contacto crimpado 1273604
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Contacto crimpado 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Contacto crimpado 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Contacto crimpado 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Contacto crimpado 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Contacto crimpado 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Contacto crimpado 1674985
-
CK1,6-ED-BU-POF - Contacto hembra 1885004
-
HC-M-B06-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182095
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Conector 1066960
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Herramienta para desbloquear 1678635
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Herramienta para desbloquear 1072067
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Herramienta de montaje 1089092
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza de engarzar con indicador digital 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Tenaza de crimpado 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Tenaza de crimpado 1212113
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520