CK2,5-ED-1,50M AU
-
Contacto crimpado
1273581
Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16