El conjunto de aparamenta es parte de la solución modular "Blade Intelligence" para el control de palas del rotor de aerogeneradores.El conjunto de aparamenta es una unidad de evaluación que incluye software de aplicaciones. Los datos de medición se registran mediante sensores disponibles como accesorios. Parte de los datos de medición se transmiten mediante comunicación IO-Link. Los sensores se montan en las palas del rotor del aerogenerador. Los sensores y cables de conexión necesarios están disponibles como accesorios. Para la comunicación inalámbrica opcional pueden utilizarse dos módulos inalámbricos (también disponibles como accesorios); las conexiones correspondientes están disponibles en el conjunto de aparamenta. Los módulos inalámbricos se montan fuera del conjunto de aparamenta.
WIL-BI-IOL-LC
-
Conjunto de aparamenta
1575232
Unidad de evaluación de los datos del sensor para el control de carga, el control de estructuras y el control de la corriente de rayo con cobre. Con software de aplicación. Comunicación a través de Modbus/TCP y PROFINET. Consulte el volumen de suministro en "Datos técnicos".
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Detección de daños temprana e intervalos de mantenimiento optimizados gracias a la supervisión permanente
Fácil conexión a instalaciones ya existentes mediante interfaces abiertas
Trabajos de mantenimiento planificables y ajuste de la parametrización mediante acceso remoto
Máxima disponibilidad de los aerogeneradores incluso en condiciones extremas
Manejo y configuración mediante interfaz web