WIL-ACC-P - Sensor
1879303

Sensor para detectar vibraciones, daños y desequilibrios, medición de aceleración en 2 ejes, medición de temperatura, comunicación IO-Link. Aplicación necesaria para el funcionamiento (véase "Descripción del producto"). La app BI Damage Detection by WOELFEL no está disponible en estos momentos.

Detalles de producto








Sus ventajas

Puesta en marcha rápida y sencilla
Mayor seguridad de la instalación mediante la monitorización proactiva de la pala del rotor
Reparaciones planificables gracias a las alarmas tempranas en caso de anomalías
Reducción de costes al disminuir los tiempos de parada más largos de la instalación
Puede utilizarse en combinación con otros sensores de la gama de productos Blade Intelligence