El sensor se incluye en la gama de productos del sistema de control de palas de rotor Blade Intelligence para aerogeneradores. El sistema está compuesto fundamentalmente por sensores desarrollados especialmente para su uso en la pala del rotor para la detección de hielo, el control de carga, la medición de corriente de rayo y la supervisión estructural. Los sensores se pueden combinar individualmente. Los datos de los sensores se transfieren a la unidad de evaluación conjunta mediante el módulo de comunicación IO-Link. La unidad de evaluación está disponible como conjunto de aparamenta ya listo (véanse los accesorios). En caso de que desee alternativas al conjunto de aparamenta como solución ya lista, póngase en contacto con el representante local de Phoenix Contact. El sistema de monitorización de las palas del rotor Blade Intelligence puede integrarse de forma fiable en instalaciones existentes a posteriori.
WIL-LM-SNEXT-S
-
Sensor
1656690
Sensor para medidor de pulsos para el registro en tiempo real de corrientes transitorias y sobretensiones transitorias en la pala del rotor de un aerogenerador. Para corrientes de rayo en el rango de 1 kA … 110 kA. Aplicación necesaria para el funcionamiento (véase "Descripción del producto").
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Puesta en marcha rápida y sencilla
Mayor seguridad de la instalación mediante la monitorización proactiva de la pala del rotor
Reparaciones planificables gracias a las alarmas tempranas en caso de anomalías
Reducción de costes al disminuir los tiempos de parada más largos de la instalación
Puede utilizarse en combinación con otros sensores de la gama de productos Blade Intelligence