ECS-B-122X169-S-UV-V YE
-
Caja para electrónica
1168500
Caja ventilada de la familia ECS, bloqueo por tornillo. Índice de protección IP66/IP67/IP68/IP69 en combinación con la placa frontal correspondiente. Color: amarillo (1018), anchura: 164 mm, altura: 176 mm, profundidad: 64 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El diseño de la carcasas permite el montaje de diferentes grosores de placa de circuito impreso para una elevada versatilidad de aplicación
Membrana para la compensación de presión integrada para presiones ambientales oscilantes
Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso probada
Protección contra manipulación integrada
Protección eficaz de la electrónica frente a influencias ambientales térmicas y mecánicas
Adecuada para su uso en interiores y exteriores