HS LC-F-T6X3-150
-
Fibra óptica
1082301
Conductor de luz flexible, transparente de 3 mm de PUR con lente de 6 mm de PMMA transparente y carcasa de LED de 6 x 6 mm de PC negro, UL 94 HB, longitud: 150 mm sin montar, para SMD TOPLED
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
Resistencia ESD
La caja se puede adaptar a petición del cliente
Permite indicaciones sencillas de estado y diagnóstico