HS LCA-RGB-10X5-L - Luz de señalización
1082299

Luz de señal de 10 mm con SMD-LED de 5 mm (color RGB) para el montaje para refuerzo de pared a partir de 1,5 mm. Carcasa negra de policarbonato (UL 94-V0) con 4 extremos de cable libres de 94 mm estañados, estanca al agua IP68 (EN 60529)

Detalles de producto








Productos compatibles