EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11 - Cable de carga DC
1085638

CHARX connect professional, CCS tipo 2, Cable de carga HPC-DC, hasta 700 A en Boost mode, 500 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos refrigerado y cable refrigerado, cable: 5 m, negro, recto, con marco de la cara enchufable sustituible, con contactos de potencia DC sustituibles, sin pasamuros, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3-1, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Programa de productos completo
El cable de carga adecuado para cada aplicación, desde la cochera hasta el parque de carga
Carga HPC ultrarrápida con hasta 500 kW temporal
Manejo cómodo gracias al diseño ergonómico
Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Seguridad adicional con los sensores de fuga integrados y un indicador de desgaste en la envoltura del cable
Interfaces de comunicación cómodas a través de bus CAN y salida digital
Sustitución de fácil mantenimiento del marco de cara enchufable sin vaciar el refrigerante