Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable abierto para la carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas del vehículo GB/T, para la instalación en estaciones de recarga para la electromovilidad (EVSE)
CHARX SGBC-DC250-6,0MCS00P
-
Cable de carga DC
1755443
CHARX connect standard, GB/T, Cable de carga DC, 250 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 6 m, recto, con capuchón, con sensores de temperatura analógicos, no requiere refrigeración líquida, Logotipo de PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Diseño robusto y duradero para una alta disponibilidad en condiciones adversas
Tira de LED de libre control para una indicación de estado intuitiva con los colores de su empresa
El modo Boost opcional permite potencias de carga más elevadas de hasta 500 kW durante un breve periodo de tiempo
Interruptor S1 opcional para aplicaciones específicas para el cliente
A petición con color de carcasa personalizado, logotipo del cliente y tecnología de sensores de temperatura alternativa
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001