Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable abierto para la carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas del vehículo GB/T, para la instalación en estaciones de recarga para la electromovilidad (EVSE)
CHARX SGBC-DC125-5,5MCS00P
-
Cable de carga DC
1755401
CHARX connect standard, GB/T, Cable de carga DC, 125 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 5,5 m, recto, con capuchón, con sensores de temperatura analógicos, Logotipo de PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Programa de productos completo
El cable de carga adecuado para cada aplicación, desde la cochera hasta el parque de carga
Manejo cómodo gracias al diseño ergonómico
Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Seguro contra sobrecalentamiento gracias a la medición de temperatura en cada contacto de potencia DC