NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../...
-
Cable de red
1412177
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, tipo de cable variable, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: D / IP65, a Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: D / IP65, longitud de cable: Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m), Para aplicaciones ferroviarias
Detalles de producto
| Generalidades | Encontrará otros productos con longitud de cable fija en el apartado Accesorios |
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Aplicaciones ferroviarias |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | D |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Sistema bus | PROFINET |
| Ethernet | |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON / IP65 |
| Número de polos | 4 |
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
| Tipo de codificación | D (Datos) |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA 6.6 (Soporte de contactos) | |
| PA 6.6 (Cuerpo de agarre) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| Normas/especificaciones | PA 6.6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON / IP65 |
| Número de polos | 4 |
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
| Tipo de codificación | D (Datos) |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA 6.6 (Soporte de contactos) | |
| PA 6.6 (Cuerpo de agarre) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| Normas/especificaciones | PA 6.6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Longitud del cable | Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m) |
| Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 con refuerzo [936] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 81 g/m |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 con refuerzo [936] |
| Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 con refuerzo 936 | |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Velocidad de señales | 66 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,95 mm |
| Diámetro exterior del cable | 7,25 mm ±0,3 mm |
| Envoltura exterior, material | PE-X |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Hilo trenzado de Cu plateado |
| Material Aislamiento de conductor | PE-X |
| Conductor individual, color | blanco-azul, naranja-amarillo |
| Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,80 mm |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina de aluminio revestida de plástico, malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 100 % |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 54,4 Ω/km |
| Impedancia de transferencia | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacidad de servicio | ≤ 65 pF (Hilo-hilo) |
| ≤ 100 pF (conductor-pantalla) | |
| Tensión nominal Cable | 300 V AC |
| Tensión de prueba | 2000 V AC (50 Hx, 5 minutos) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 6 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 44 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 73 mm |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
| 76 dB (a 4 MHz) | |
| 67 dB (a 10 MHz) | |
| 60 dB (a 31,5 MHz) | |
| 56 dB (a 62,5 MHz) | |
| 53 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de retorno (RL) | 35 dB (a 4 MHz) |
| 35 dB (a 10 MHz) | |
| 35 dB (a 31,5 MHz) | |
| 33 dB (a 62,5 MHz) | |
| 33 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación telediafónica (FEXT) | 35 dB (a 4 MHz) |
| 35 dB (a 10 MHz) | |
| 35 dB (a 31,5 MHz) | |
| 33 dB (a 62,5 MHz) | |
| 33 dB (a 100 MHz) | |
| Amortiguación por ola | 2 dB (con 1 MHz) |
| 4 dB (a 4 MHz) | |
| 6,5 dB (a 10 MHz) | |
| 10,5 dB (a 31,5 MHz) | |
| 14 dB (a 62,5 MHz) | |
| 18 dB (a 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según EN 50267-2-1 |
| Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| según ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Corrosión de gases del incendio | EN 50267-2-2 |
| Toxicidad de gases del incendio | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Densidad de gas de combustión | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Resistencia al aceite | según IRM 902, 72 h a 100 °C |
| Protección antiincendios en vehículos sobre carriles | BS 6853 (Categoría Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categoría Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Nivel de peligro HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Nivel protección incendios 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Categoría A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Clase C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Nivel de peligro LR1 - LR4) | |
| Otras resistencias | resistente contra carburantes (según IRM 903, 168 h a 70 °C) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 90 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 [937] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 70 kg/km |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 [937] |
| Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 937 | |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Velocidad de señales | 75 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | aprox. 1,5 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,60 mm ±0,4 mm |
| Envoltura exterior, material | PE-X |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Hilo trenzado de Cu plateado |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco-azul, naranja-amarillo |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 1,00 mm |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina de aluminio revestida de plástico, malla de hilos de cobre estañados |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 54,4 Ω/km |
| Impedancia de transferencia | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacidad de servicio | ≤ 65 pF (Hilo-hilo) |
| ≤ 100 pF (conductor-pantalla) | |
| Tensión nominal Cable | 300 V AC |
| Tensión de prueba | 2000 V AC (50 Hx, 5 minutos) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 6 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 40 mm |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 73 dB (con 1 MHz) |
| 70 dB (a 4 MHz) | |
| 65 dB (a 10 MHz) | |
| 57 dB (a 31,5 MHz) | |
| 52 dB (a 62,5 MHz) | |
| 48 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de retorno (RL) | 25 dB (a 4 MHz) |
| 30 dB (a 10 MHz) | |
| 30 dB (a 31,5 MHz) | |
| 30 dB (a 62,5 MHz) | |
| 28 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación telediafónica (FEXT) | 25 dB (a 4 MHz) |
| 30 dB (a 10 MHz) | |
| 30 dB (a 31,5 MHz) | |
| 30 dB (a 62,5 MHz) | |
| 28 dB (a 100 MHz) | |
| Amortiguación por ola | 2 dB (con 1 MHz) |
| 4,4 dB (a 4 MHz) | |
| 7,4 dB (a 10 MHz) | |
| 14 dB (a 31,5 MHz) | |
| 20 dB (a 62,5 MHz) | |
| 26 dB (a 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según EN 50267-2-1 |
| Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| según ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Corrosión de gases del incendio | EN 50267-2-2 |
| Toxicidad de gases del incendio | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Densidad de gas de combustión | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Resistencia al aceite | según IRM 902, 72 h a 100 °C |
| Protección antiincendios en vehículos sobre carriles | BS 6853 (Categoría Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categoría Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Nivel de peligro HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Nivel protección incendios 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Categoría A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Clase C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Nivel de peligro LR1 - LR4) | |
| Otras resistencias | resistente contra carburantes (según IRM 903, 168 h a 70 °C) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 90 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Aplicación ferroviaria PROFINET BETAtrans® CAT5 [939] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 71 kg/km |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Aplicación ferroviaria PROFINET BETAtrans® CAT5 [939] |
| Aplicación ferroviaria PROFINET BETAtrans® CAT5 939 | |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tiempo de tránsito de señales | 4,4 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,75 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,4 mm ±0,1 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PE-X |
| Envoltura exterior, color | negro |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE celular |
| Conductor individual, color | blanco-azul, naranja-amarillo |
| Grosor de pared Envoltura exterior | 1,00 mm |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina de poliéster con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 54,4 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacidad de la línea | 44 nF/km (Hilo-hilo) |
| Impedancia de la línea | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
| Tensión nominal Cable | 125 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 6 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 33 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 40 mm |
| Resistencia a la tracción | ≤ 60 N (a corto plazo) |
| ≤ 15 N (constante) | |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 76 dB (con 1 MHz) |
| 71 dB (a 4 MHz) | |
| 64 dB (a 10 MHz) | |
| 60 dB (con 16 MHz) | |
| 56 dB (a 31,25 MHz) | |
| 52 dB (a 62,5 MHz) | |
| 48 dB (a 100 MHz) | |
| 45 dB (a 155 MHz) | |
| 42 dB (a 200 MHz) | |
| Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 73 dB (con 1 MHz) |
| 68 dB (a 4 MHz) | |
| 61 dB (a 10 MHz) | |
| 57 dB (con 16 MHz) | |
| 53 dB (a 31,25 MHz) | |
| 49 dB (a 62,5 MHz) | |
| 45 dB (a 100 MHz) | |
| 42 dB (a 155 MHz) | |
| 39 dB (a 200 MHz) | |
| Atenuación de retorno (RL) | 25 dB (con 1 MHz) |
| 25 dB (a 4 MHz) | |
| 28 dB (a 10 MHz) | |
| 28 dB (con 16 MHz) | |
| 27 dB (a 31,25 MHz) | |
| 26 dB (a 62,5 MHz) | |
| 25 dB (a 100 MHz) | |
| 25 dB (a 155 MHz) | |
| 23 dB (a 200 MHz) | |
| Atenuación telediafónica (FEXT) | 25 dB (con 1 MHz) |
| 25 dB (a 4 MHz) | |
| 28 dB (a 10 MHz) | |
| 28 dB (con 16 MHz) | |
| 27 dB (a 31,25 MHz) | |
| 26 dB (a 62,5 MHz) | |
| 25 dB (a 100 MHz) | |
| 25 dB (a 155 MHz) | |
| 23 dB (a 200 MHz) | |
| Amortiguación por ola | 1,5 dB (con 1 MHz) |
| 3,3 dB (a 4 MHz) | |
| 5,3 dB (a 10 MHz) | |
| 6,9 dB (con 16 MHz) | |
| 9,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 14,5 dB (a 62,5 MHz) | |
| 18,8 dB (a 100 MHz) | |
| 23,6 dB (a 155 MHz) | |
| 27,3 dB (a 200 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según EN 50267-2-1 |
| según EN 60684-2 | |
| Resistencia a las llamas | según EN 60332-1-2 |
| según EN 50266-2-5 | |
| conforme a ISO ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Densidad de gas de combustión | EN 61034-2 |
| Resistencia al aceite | según EN 60684-2, 72 h h a 100 °C, IRM 902 |
| Protección antiincendios en vehículos sobre carriles | BS 6853 (Cable interno Ia, Ib, II / cable externo Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Nivel protección incendios 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Clasificación C / F1) | |
| NF F16-101 (Cable interno A1, A2, B / cable externo A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (Clase A) | |
| Otras resistencias | resistente a los combustibles (según EN 60684-2, 72 h h a 100 °C, IRM 903) |
| resistente al ozono (según EN 50306-4, 72 h a 40 °C, procedimiento B, concentración de volumen 200 x 10-6) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
| -25 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| 160 °C (Cortocircuito) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Denominación de norma | Choques, vibraciones |
| Normas/disposiciones | EN 50155 |
| Código de artículo | 1412177 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF1CJN |
| GTIN | 4046356993753 |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4.466 kg CO2e |
Productos compatibles
-
NBC-MSD/ 2,0-937/MSD SCO RAIL - Cable de red 1407342
-
NBC-MSD/ 5,0-937/MSD SCO RAIL - Cable de red 1407343
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchón roscado 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de seguridad 1558988
-
KMK HP (25X6) - Soporte para marcador de cables 0830720
-
KMK HP (29X8) - Soporte para marcador de cables 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Marcador de cables 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Marcador de cables 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Marcador de cables 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Marcado de conductores 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Marcado de conductores 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Marcado de conductores 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Marcado de conductores 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Marcador de cables 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Marcador de cables 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Marcador de cables 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Marcador de cables 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Marcador de cables 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Marcador de cables 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Marcador de cables 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Marcador de cables 0831511
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
Sus ventajas
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Se bloquea de forma segura gracias al freno especial de vibración
Resistente a las influencias de la temperatura – probado para un rango de temperatura ampliado y contra choques térmicos
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520