TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico
1208429

Atornillador dinamométrico, con par preajustado de 0,4 Nm y accionamiento hexagonal de 4 mm para conector enchufable M12


Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Atornillador dinamométrico TSD...SAC con diferentes pares de apriete preajustados de 0,2 Nm ... 2,5 Nm
En los destornilladores dinamométricos TSD-M... puede ajustar el par de apriete individualmente
El adaptador TSD-M... acepta los distintos elementos adaptadores
Los más diversos elementos adaptadores SAC... para múltiples aplicaciones