LS-WMTB-AL (60X15) BK
-
Marcador de cables
0831510
Marcador de cables, Placa de aluminio, negro, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 4,6 mm, Número de índices individuales: 16, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 60 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Marcador de conductores sin rotular |
Construcción | Rectángulo |
Ejecución | Laser Sheet |
Rotulación | |
Número de índices individuales | 16 |
Tecnología de marcado | Rotulación directa láser |
Anchura | 15 mm |
Longitud | 78 mm |
Grosor material | 0,80 mm |
Dimensiones exteriores | |
Diámetro exterior | 4,6 mm ... 136 mm |
Campo de texto | |
Anchura del campo de texto | 60 mm |
Altura del campo de texto | 15 mm |
Conforme a RoHS | sí |
Color | negro (RAL 9005) |
Material | Aluminio |
Sustancias contenidas | no contiene halógenos, siliconas ni cadmio |
Diámetro exterior del cable | > 4,60 mm |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Procedimiento | Radiación artificial con lámpara de arco de xenón |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Nivel climático | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
Condiciones recomendadas de almacenamiento | 23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original. |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montaje | Montaje con sujetacables |
Código de artículo | 0831510 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BG231D |
Página del catálogo | Página 189 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356925129 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 83.44 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 79.78 g |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Placa adaptadora 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Chapa de sujeción 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Almacén 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Brida 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Brida 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Brida 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Brida 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Brida 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Brida 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Brida 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Brida 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Brida 0830984
Sus ventajas
Marcado de cables en aluminio para el montaje con sujetacables
Apto para rotulaciones de gran tamaño en conductores y cables > 4,6 mm de diámetro
Rotulación de metal con alta resistencia en peso reducido
Mayor durabilidad gracias a la superficie anodizada decorativa
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520