Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable abierto para la carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos NACS, para la instalación en estaciones de recarga para la electromovilidad (EVSE)
CHARX PNAC-DC375-7,0MAS00P
-
Cable de carga DC
1889347
CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), Cable de carga DC, hasta 700 A en Boost mode, 375 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 7 m, negro, recto, con sensores de temperatura analógicos, Compatible con tecnología de medición de cuatro conductores, no requiere refrigeración líquida, Logotipo de PHOENIX CONTACT, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El mango ergonómico separado garantiza un manejo cómodo y evita que se calienten las superficies del mango
La protección contra el contacto con los dedos con tapas moldeadas y la tecnología de sensores de temperatura precisa ofrecen la máxima seguridad
La conformidad con las normas UL, SAE, IEC e IATF garantiza la máxima calidad y compatibilidad
A petición, con su logotipo, longitud de cable personalizada y extremo de cable confeccionado
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001