CHARX PNAC-DC375-4,0MAS00P - Cable de carga DC
1889362

CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), Cable de carga DC, hasta 700 A en Boost mode, 375 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 4 m, negro, recto, con sensores de temperatura analógicos, Compatible con tecnología de medición de cuatro conductores, no requiere refrigeración líquida, Logotipo de PHOENIX CONTACT, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

El mango ergonómico separado garantiza un manejo cómodo y evita que se calienten las superficies del mango
La protección contra el contacto con los dedos con tapas moldeadas y la tecnología de sensores de temperatura precisa ofrecen la máxima seguridad
La conformidad con las normas UL, SAE, IEC e IATF garantiza la máxima calidad y compatibilidad
A petición, con su logotipo, longitud de cable personalizada y extremo de cable confeccionado
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001