ST 2,5-3L-DIO/M-O - Borne multipiso
3036043

Borne multipiso, con diodo 1N4007, corriente nominal: 0,5 A, número de conexiones: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1., 2. y 3er piso, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibilidad de rotular en cada piso