PTS 1,5/S-3L/3P BU - Borne multipiso
1027882

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne multipiso, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 15 A, tipo de conexión: Conexión push-in / conexión enchufable, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de conductores con ahorro de tiempo mediante la tecnología de inserción directa sin herramientas
Conexión cómoda gracias a una menor fuerza de inserción
Elevadas fuerzas de extracción de conductores gracias al diseño de los resortes
Conexión de conductores segura frente a vibraciones y sin mantenimiento
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Gran ahorro de espacio gracias a la integración compacta de dos circuitos eléctricos independientes en una sola borna
Optimizado para el cableado manual y automatizado