UT 6-MTL P/P KNIFE-WH - Borna interrumpible por cuchilla
3046151

Borna interrumpible por cuchilla, con pestaña de accionamiento, cuchilla seccionadora blanca y hembras roscadas para tomas de pruebas para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción compacta y alta capacidad de corriente de 20 A
El entrante de puente doble permite la distribución de potencial y la alimentación individual