RTO 4-T-TC - Borne interrump. para circ. medida
3000558

Borne interrump. para circ. medida, Importante: en caso de terminales de cable no aislados utilizar la prolongación de trayecto BE-RT... (véase accesorios)., con cubiertas transparentes, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 41 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por espárrago, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los tornillos están asegurados contra aflojamientos involuntarios con arandelas de presión colocadas de manera imperdible
Puenteado sencillo y distribución de potencial con puente enchufables patentados del sistema CLIPLINE complete
Conexión fácil y rápida mediante tapa abatible plegable, en la que se sujetan de forma imperdible las tuercas de fijación. En estado plegado, el perno de conexión para la suspensión de los terminales de cable está libre
Tras el plegado y encaje, la tuerca de fijación se orienta automáticamente hacia el tornillo de rosca y puede apretarse sin esfuerzo.
Opción de rotulación de gran superficie en centro de borne mediante puntos de embornaje
Mediante el empleo del bloqueador de conexión se impide eficazmente una conexión no intencionada
Las tapas abatibles cubren las partes metálicas y los terminales de cable aislados en la parte engastada, ofreciendo seguridad ante contactos con los dedos
Comprobar con conector y adaptador de prueba estándar del sistema CLIPLINE complete