UDK 4 RD - Borne de paso
3048658

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 630 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 4, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: rojo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Dos puntos de conexión a cada lado para alojamiento de varios conductores
El entrante de puente doble permite la distribución de potencial y la alimentación individual