Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
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
Presentaciones
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
LB 100-6 BU - Puente
LB 100-6 BU
-
Puente
0202303
Puente, número de polos: 100, color: azul
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Puente roscado
Número de polos
100
Datos del material
Color
azul (RAL 5015)
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)
-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
30 % ... 70 %
Datos comerciales
Código de artículo
0202303
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
BE1Z2X
GTIN
4017918098353
Peso por unidad (incluido el embalaje)
200.6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
200.17 g
Número de tarifa arancelaria
85389006
País de origen
PL
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
3.775 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto