STTB 2,5/2P SO - Borna de doble piso
3040892

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna de doble piso, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 22 A, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, 1. Y 2º piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. Y 2º piso, conexión a la derecha, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conducción de potencial en dos pisos