La serie D21 es adecuada para distintas aplicaciones gracias a sus diversos diseños y variantes, p. ej., conexiones aéreas y pasamuros. Los conectores cable a placa están disponibles como versión de doble piso con entre 6 y 20 polos en un paso de 2,50 mm.
Contacto engastado, corriente nominal: 4 A, superficie de contacto: Estaño