Bornas de paso y bornas multiconductor PTV

Bornas de paso, bornas de varios conductores y bornas de varios pisos

Utilice las bornas de paso, bornas de varios pisos y bornas de varios conductores de Phoenix Contact para la conexión de dos o más conductores en una sola borna, lo cual le permite ahorrar espacio. Las bornas destacan por la capacidad de puenteo flexible y las óptimas posibilidades de rotulación.

Go to Product Detail Page for item 3210328
PT 1,5/S-QUATTRO-MTD - Borne de paso
PT 1,5/S-QUATTRO-MTD - Borne de paso
3210328

Borne de paso, de igual contorno que el borne interrumpible, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Go to Product Detail Page for item 3000954
TB 2,5-2L I BU - Borne multipiso
TB 2,5-2L I BU - Borne multipiso
3000954

Borne multipiso, piso superior e inferior puenteable, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 21 A, Corriente constante térmica Ith: 21 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,5 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: azul

Go to Product Detail Page for item 3000716
PT 2,5-3PV BU - Borne multipiso
PT 2,5-3PV BU - Borne multipiso
3000716

Borne multipiso, con empalmadores de potencial, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, número de conexiones: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1., 2. y 3er piso, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Go to Product Detail Page for item 3000901
TB 2,5-L/LB-PV I - Borne multipiso
TB 2,5-L/LB-PV I - Borne multipiso
3000901

Borne multipiso, Con conexión de potencial entre el piso superior y el inferior, con conexión de potencial, piso superior puenteable, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 21 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,5 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris oscuro

Ventajas

  • Uso universal – conexión de secciones de cable pequeñas hasta muy grandes
  • Ahorro de espacio gracias al diseño compacto, las bornas de varios conductores y las bornas de varios pisos
  • Distribución de potencial sencilla gracias a fosos puenteados en cada piso
  • Claridad óptima gracias a las superficies de rotulación grandes
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios de sistema CLIPLINE complete uniformes

Nuevos productos

Foto de familia del XT 1,5

Bornas para carril con tecnología Push-X

Para secciones de cable a partir de 0,35 mm²

Descubra las nuevas bornas para carril Push-X con una sección nominal de 1,5 mm². Las bornas permiten el cableado de conductores rígidos y flexibles de entre 0,35 y 2,5 mm². La tecnología Push-X permite una instalación sin herramientas, incluso sin puntera.

Características principales

  • Tecnología Push-X
  • Sección nominal: 1,5 mm²
  • Secciones de cable: 0,35 mm² ... 2,5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • Corriente nominal: 17,5 A
  • Tensión nominal: 500 V

Sus ventajas

  • Conector macho extremadamente ligero y gran comodidad de manejo gracias a un resorte de contacto pretensado de fábrica
  • Cableado de todo tipo de conductores, ya sean rígidos o flexibles también sin puntera
  • Identificación inequívoca de la conexión de conductores (visual y acústica)
  • Liberación sencilla de los conductores y pretensado de los resortes de contacto mediante el pulsador de accionamiento de color naranja
  • Optimizado para el cableado manual y automatizado

Bornas de paso con conexión push-in montadas sobre el carril DIN

Bornas de paso

Bornas de paso

Las bornas de paso destacan por poseer dos puntos de embornaje y un diseño compacto. El amplio rango de sección de las bornas de paso permite el empleo universal en cualquier aplicación. Además de las bornas de paso estándar para el cableado de, p. ej. hilos trenzados de cobre, Phoenix Contact también ofrece bornas Al/CU. Las bornas universales permiten conectar conductores de cobre y de aluminio en una sola borna.

Bornas de varios conductores con conexión push-in

Bornas de varios conductores

Bornas de varios conductores

Con las bornas de varios conductores de Phoenix Contact podrá realizar un cableado aún más compacto. Las bornas de varios conductores son bornas de paso con tres o cuatro conexiones que se guían a través de las mismas barras colectoras. De esta forma, se pueden conectar hasta cuatro conductores en el cableado individual de cada borna. Gracias a la estructura de las bornas, el cableado requiere pocas bornas y líneas de alimentación. De ello se obtiene, además de una visión general más clara, el cableado y la distribución de potencial en un espacio estrecho.

Bornas de doble piso con conexión push-in encajadas en un carril DIN

Bornas de doble piso

Bornas de doble piso

En comparación con las bornas de doble piso, las bornas de paso permiten alcanzar una densidad de cableado aún mayor y una flexibilidad superior a la de las bornas de varios conductores. Las bornas de doble piso son, en pocas palabras, dos bornas de paso en una borna para carril. Para conseguirlo, las bornas tienen dos niveles, cada uno de los cuales dispone de un potencial. Si es necesario, estos niveles pueden conectarse rápida y fácilmente con puentes fotovoltaicos verticales que permiten que las bornas de doble piso también se puedan utilizar como bornas de varios conductores. Para reducir el esfuerzo de puenteado manual, se incluyen también en la cartera las bornas con puenteado fijo integrado. Estas variantes están marcadas con "PV" en el nombre del producto. Las bornas de doble piso con conexión de conductores lateral poseen un desplazamiento de nivel. Este desplazamiento le permite, en caso de un cableado completo, el acceso sin impedimentos al nivel de conexión inferior y su pulsador de accionamiento o tornillo.

Bornas de varios pisos con conexión push-in encajadas en carril DIN

Bornas de varios pisos

Bornas de varios pisos

Las bornas de varios pisos son bornas con varios niveles. A diferencia de las bornas de doble piso, suelen tener tres o cuatro niveles, pero están construidas de forma similar a ellas. Cada uno de los niveles integra su propio potencial. Dependiendo de la variante de borna, podrán conectarse fácilmente con puentes verticales solo los dos niveles superiores o todos los niveles. Además de las variantes normales, también se ofrecen variantes con puente fotovoltaico integrado. En ellas se puede omitir el puenteado manual, ya que todos los niveles vienen conectados de fábrica. Además de las variantes de paso simple, las bornas de cuatro pisos y las bornas de tres pisos también incluyen variantes con uno o más niveles funcionales. El nivel de función suele tener una zona de interrupción en la que se instala una interrupción por cuchilla o una zona de interrupción universal para varios conectores de función. La cartera también incluye bornas de conexión del motor especiales para la conexión con ahorro de espacio de motores trifásicos. La posibilidad de puenteado para puentear las fases con facilidad en cada piso reduce el tiempo de cableado.

Manejo del software de ingeniería clipx ENGINEER en la pantalla de una tablet

Planificación eficiente con clipx ENGINEER

Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control

El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.

Folleto de producto abierto de bornas para carril

Folleto de producto de bornas para carril

Descargas

¿Desea recibir material impreso sobre nuestras bornas para carril? A continuación, encontrará varios folletos sobre las bornas para carril. Además del folleto de producto, encontrará un folleto sobre el sistema de bornas para carril CLIPLINE complete y sobre las pruebas de calidad de las bornas para carril.