PTFIX 6/18X2,5 WH - Bloque para distribución
3273386

Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 19, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: blanco

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta un 80 % de ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de inserción directa push-in
Cableado claro gracias a las once variantes cromáticas distintas
Uso flexible mediante montaje sobre carril DIN, montaje directo o adhesión
Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal