SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Tarjeta de tiras
8199986

Tarjeta de tiras, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: sin fin x 2,8 mm


Detalles de producto







Sus ventajas

Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores SK ... de forma personalizada
Ideal para rotular conectores enchufables COMBICON
La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice