PTFIX 6/18X2,5 GY-EX
-
Bloque para distribución
1221440
Bloque para distribución, Borna de base con alimentación con certificación Ex-e, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: gris
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores, puentes enchufables adaptados, véanse accesorios |
Generalidades | |
Observación | No debe excederse la corriente de carga máxima de los distintos puntos de embornaje. |
Para aplicaciones para la distribución de energía debe observarse la norma IEC 60364-4-43:2008, modificada + corrección oct. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) apartado 433.2 y sig. |
Tipo de producto | Borne de distribución |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
Marcado | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Rango de temperatura de funcionamiento | -60 °C ... 110 °C |
Accesorios con certificado Ex | 3274054 PTFIX-NS35 |
3274056 PTFIX-NS35A | |
3274057 PTFIX-NS35A-FIX | |
3274058 PTFIX-NS15A | |
3274059 PTFIX-NS15A-FIX | |
3274060 PTFIX-F | |
3022263 CLIPFIX 15 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
Lista puentes | Puente enchufable / FBS 2-5 / 3030161 |
Datos puente | 23 A (10 mm²) |
Incremento de temperatura Ex | 40 K (40 A / 6 mm²) |
Tensión nominal de aislamiento en el montaje sobre carriles DIN | 400 V |
Tensión nominal de aislamiento en el montaje directo sobre superficie de montaje | 400 V |
analógica | (permanente) |
Planta Ex Generalidades | |
Tensión nominal en el montaje sobre carriles DIN | 440 V |
Tensión nominal en el montaje directo sobre superficie de montaje | 440 V |
Corriente suma máxima | 55 A (10 mm²) |
analógica | (permanente) |
Planta Ex Derivación | |
Corriente asignada | 22,5 A (2,5 mm²) |
Corriente de carga máxima | 27 A (4 mm²) |
Resistencia de contacto | 0,5 mΩ |
Datos de conexión Ex Derivación | |
Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 14 |
Capacidad de conexión, cable rígido | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Capacidad de conexión AWG | 26 ... 12 |
Capacidad de conexión, cable flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Capacidad de conexión AWG | 26 ... 14 |
analógica | (permanente) |
Planta Ex Conexión colectiva | |
Corriente asignada | 40 A (6 mm²) |
Corriente de carga máxima | 55 A (10 mm²) |
Resistencia de contacto | 0,2 mΩ |
Datos de conexión Ex Conexión colectiva | |
Longitud de pelado | 10 mm ... 12 mm |
Sección nominal | 6 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 10 |
Capacidad de conexión, cable rígido | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Capacidad de conexión AWG | 20 ... 8 |
Capacidad de conexión, cable flexible | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Capacidad de conexión AWG | 20 ... 8 |
Anchura | 56,5 mm |
Altura | 28,6 mm |
Profundidad | 21,7 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Tipo de montaje | enclavar en adaptador para carril |
Montaje directo con una brida | |
Aéreo |
Código de artículo | 1221440 |
Unidad de embalaje | 8 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 8 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BEA124 |
GTIN | 4063151309527 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 39.912 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 30.575 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBS 2-5 - Puente enchufable 3030161
-
FBS 2-5 BU - Puente enchufable 3036877
-
FBS 2-5 GY - Puente enchufable 3038969
-
PTFIX-NS35 - Adaptador para carril DIN 3274054
-
PTFIX-NS35A - Adaptador para carril DIN 3274056
-
PTFIX-NS35A-FIX - Adaptador para carril DIN 3274057
-
PTFIX-NS15A - Adaptador para carril DIN 3274058
-
PTFIX-NS15A-FIX - Adaptador para carril DIN 3274059
-
PTFIX-F - Brida 3274060
-
KLM 2 - Soporte para señalización de regletas de bornes 0807575
-
KLM 3-L - Soporte para señalización de regletas de bornes 0814788
-
CEC 2,5 - Tapón ciego 3062757
-
PTFIX 2,5-RZ - Adaptador de montaje 1632417
-
PAI-4-N GY - Adaptador de prueba 3032871
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Casquillo aislante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Casquillo aislante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Casquillo aislante 3002869
-
TML (EX3,8)R - Tira de rotulación 0801837
-
TML (104X3,8)R - Tira de rotulación 0801833
-
TML (104X2,8)R - Tira de rotulación 0801832
-
TML (EX2,8)R - Tira de rotulación 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Tarjeta de tiras 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Tarjeta de tiras 8199989
-
US-TML (104X3,8) - Marcador para bornes 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Marcador para bornes 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1092026
-
MPS-MT SN - Clavija de pruebas 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
Sus ventajas
Con certificación EX-e
Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal
Uso flexible mediante montaje sobre carril DIN, montaje directo o adhesión
Cableado claro gracias a las once variantes cromáticas distintas
Hasta un 80 % de ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de inserción directa push-in
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520