PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU-EX
-
Bloque para distribución
1221427
Bloque para distribución, Con certificación Ex-e, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores, puentes enchufables adaptados, véanse accesorios |
| Generalidades | |
| Observación | No debe excederse la corriente de carga máxima de los distintos puntos de embornaje. |
| Para aplicaciones para la distribución de energía debe observarse la norma IEC 60364-4-43:2008, modificada + corrección oct. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) apartado 433.2 y sig. | |
| Tipo de producto | Borne de distribución |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
| Marcado | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -60 °C ... 110 °C |
| Accesorios con certificado Ex | 1204517 SZF 1-0,6X3,5 |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Lista puentes | Puente enchufable / FBS 2-5 / 3030161 |
| Datos puente | 23 A (10 mm²) |
| Incremento de temperatura Ex | 40 K (40 A / 6 mm²) |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 400 V |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex Generalidades | |
| Tensión nominal | 440 V |
| Corriente suma máxima | 55 A (10 mm²) |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex Derivación | |
| Corriente asignada | 22,5 A (2,5 mm²) |
| Corriente de carga máxima | 27 A (4 mm²) |
| Resistencia de contacto | 0,5 mΩ |
| Datos de conexión Ex Derivación | |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 14 |
| Capacidad de conexión, cable rígido | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 26 ... 12 |
| Capacidad de conexión, cable flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 26 ... 14 |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex Conexión colectiva | |
| Corriente asignada | 40 A (6 mm²) |
| Corriente de carga máxima | 55 A (10 mm²) |
| Resistencia de contacto | 0,2 mΩ |
| Datos de conexión Ex Conexión colectiva | |
| Longitud de pelado | 10 mm ... 12 mm |
| Sección nominal | 6 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 10 |
| Capacidad de conexión, cable rígido | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 20 ... 8 |
| Capacidad de conexión, cable flexible | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 20 ... 8 |
| Anchura | 28,6 mm |
| Altura | 58,1 mm |
| Profundidad en NS 15 | 30,4 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 32,4 mm |
| Color | azul (RAL 5015) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 1221427 |
| Unidad de embalaje | 8 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 8 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BEA123 |
| GTIN | 4063151305888 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 35.83 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 35.83 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBS 2-5 - Puente enchufable 3030161
-
FBS 2-5 BU - Puente enchufable 3036877
-
FBS 2-5 GY - Puente enchufable 3038969
-
KLM 2 - Soporte para señalización de regletas de bornes 0807575
-
KLM 3-L - Soporte para señalización de regletas de bornes 0814788
-
PTFIX 2,5-RZ - Adaptador de montaje 1632417
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
PAI-4-N GY - Adaptador de prueba 3032871
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Casquillo aislante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Casquillo aislante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Casquillo aislante 3002869
-
TML (EX3,8)R - Tira de rotulación 0801837
-
TML (104X3,8)R - Tira de rotulación 0801833
-
TML (104X2,8)R - Tira de rotulación 0801832
-
TML (EX2,8)R - Tira de rotulación 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Tarjeta de tiras 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Tarjeta de tiras 8199989
-
US-TML (104X3,8) - Marcador para bornes 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Marcador para bornes 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1092026
-
MPS-MT SN - Clavija de pruebas 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
Sus ventajas
Con certificación EX-e
Uso flexible mediante montaje sobre carril DIN, montaje directo o adhesión
Cableado claro gracias a las once variantes cromáticas distintas
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de inserción directa push-in
Hasta un 80 % de ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual
Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520