PTFIX 2X2,5 BU - Monobloque
1028068

Monobloque, Borna de base, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Uso flexible mediante montaje sobre carril DIN, montaje directo o adhesión
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de inserción directa push-in
Cableado claro gracias a las once variantes cromáticas distintas
Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal