DMCC 0,5/ 2-ST-WOSH1-2,54 - Accesorios
1097476

línea de productos COMBICON Connectors XS
sección 0,75 mm2
tipo de conexión Conexión crimpada
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 0,75 mm2, color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 2, familia de artículos: Accesorios, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión crimpada, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON DFMC 0,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión rentable de conductores engarzados en un gran número de piezas
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Los contactos dispuestos en doble fila permiten una elevada densidad de empaquetado con superficie de base compacta
Herramientas para el engarce manual y automatizado disponibles opcionalmente